FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton champignon
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
21
D=Filetage (inch)
8-32
H=Hauteur
21
T=profondeur de filetage
10
Coloris du couvercle
gris clair RAL 7035
D2
12
D3
19
H1
10
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought