FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée boule
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre extérieur
32
D=Filetage (inch)
5/16-18
H=Hauteur
33
T=profondeur de filetage
14
Coloris du couvercle
rouge traffic RAL 3020
D2
15,5
D3
19
H1
3,5
H2
2,6
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
La poignée boule est l’exemple parfait de la préhension „tridimensionnelle“, améliorée par les stries longitudinales. Grâce au design assisté par ordinateur, ce produit permet de satisfaire aux plus hautes exigences de l’industrie, tous secteurs confondus.
Matière

Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought