Poignée papillon thermoplastique gris foncé RAL 7021 06652-19A1
- Convient spécialement pour le verrouillage avec des tiges filetées plus longues
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€1.74
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Wing grip
Form
D
Form definition
tapped through thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
A=Handle length
38
B=Width
4,5
D=Thread (inch)
10-32
H=Height
18
D2
12
H1
8,5
H2
16,1
Thread type
internal thread
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
Poignée en thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Poignée gris foncé.
Insert en acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Insert en acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.