FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Wing grip
Main material
stainless steel
Main colour
polished
A=Handle length
75
B=Width
3,4
D=Thread (inch)
3/8-16
H=Height
35
T=thread depth
14
D2
21
H1
16,5
Steel code
1.4308
Thread type
internal thread
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
Material

Stainless steel 1.4308 (AISI 304 equivalent).

Version
Abrasive blasted or ground and polished.
On request
With external threads.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté