Poignée cinq lobes poli plastique thermodurcissable noir 06851-50A5
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- polissage haute brillance.
Unité de vente
€8.18
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cinq lobes
Modèle 1
poli
Forme
K
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
acier de décolletage
Coloris
des composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
50
D=Filetage (inch)
1/2-13
H=Hauteur
35
T=profondeur de filetage
18
D2
25
H1
17,5
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier.
Acier.
Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu.
Acier zingué passivé bleu.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.