FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée papillon
Forme
K
Type de forme
avec taraudage
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier inoxydable
Coloris des composants
naturel
Clé en acier
1.4305
A=Longueur de poignée
50
B=Largeur
5
D=Filetage (inch)
1/4-20
H=Hauteur
24
T=profondeur de filetage
10
Coloris du couvercle
jaune colza RAL 1021
D2
14
H1
11,5
Type de filetage
taraudage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought