EN
Choose your language
Désignation
Poignée papillon
Forme
K
Type de forme
avec taraudage
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
Coloris des composants
passivé bleu
A=Longueur de poignée
75
B=Largeur
7
D=Filetage (inch)
5/16-18
H=Hauteur
35,6
T=profondeur de filetage
14
Coloris du couvercle
gris clair RAL 7035
D2
21
H1
16,5
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought