FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Wing grip
Form
K
Form definition
with internal thread
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
Component colour
blue-passivated
A=Handle length
38
B=Width
4,5
D=Thread (inch)
1/4-20
H=Height
18
T=thread depth
10
Colour Cap
colza yellow RAL 1021
D2
12
H1
8,5
Thread type
internal thread
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought