FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée papillon
Modèle 1
Poignée «miniwing»
Forme
K
Type de forme
avec taraudage
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
laiton
A=Longueur de poignée
28
D=Filetage (inch)
1/4-20
T=profondeur de filetage
8
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Thermoplastique.
Douille en laiton, acier 5.8 ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Poignée gris foncé.Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought