Poignée papillon Poignée «miniwing» thermoplastique gris foncé RAL 7021 06652-18A3
- Convient spécialement pour le verrouillage avec des tiges filetées plus longues
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante
- Ergonomie tactile
Unité de vente
2,94 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée papillon
Modèle 1
Poignée «miniwing»
Forme
D
Type de forme
taraudage traversant
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
passivé bleu
A=Longueur de poignée
40
B=Largeur
16
D=Filetage (inch)
5/16-18
H=Hauteur
19,8
T=profondeur de filetage
14
D2
14,6
H1
19
H2
4
Type de filetage
taraudage
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
Poignée en thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Poignée gris foncé.Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.