Vis à tête moletée acier inoxydable naturel 06090-A02X16
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Matériau : acier de décolletage ou Inox 1.4305
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€4.92
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à tête moletée
DIN
DIN 464
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
20
D=Filetage (inch)
10-24
H=Hauteur
11,5
L=longueur de filetage
16
D3
10
K
4
Type de filetage
filetage
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
Acier.
Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Inox poli.
Nota
Pas de gorge pour les longeurs de filetahe suivantes :
D = 8-32 / M4 = L=20 ;
D = 10-24 / M5 = L=20 ;
D = 1/4-20 / M6 = L=25 ;
D = M8 = L=30 ;
D = M10 = L=40
D = 8-32 / M4 = L=20 ;
D = 10-24 / M5 = L=20 ;
D = 1/4-20 / M6 = L=25 ;
D = M8 = L=30 ;
D = M10 = L=40
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.