EN
Choose your language
Désignation
Volant
Modèle 1
Alésage
DIN
DIN 950
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
aluminium
D1=Diamètre extérieur
160
D2=D2 (inch)
0,5
L3=hauteur
40
D3≈
32
L1
20
Nombre de rayons
3
Poignée
sans poignée
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
Volant aluminium, axe acier - finition oxyde noir
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought