EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
DIN
DIN 950
Product type
without grip
Main material
aluminium
D1=Outside diameter
250
D2=D2 (inch)
0,75
L3=height
50
D3≈
45
Grip
without
L1
28
Number of spokes
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
Volant aluminium, axe acier - finition oxyde noir
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté