FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Alésage
Modèle 2
sans vis de serrage
Forme
D
Type de forme
avec poignée tournante
Type de produit
poignée tournante
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé
Matériau des composants
acier
Coloris des composants
bruni
A=Entraxe
100
D2=Alésage de fixation (inch)
0,375
H1=Hauteur de poignée
61,4
H=Hauteur
107,1
L=Longueur
129
D
29
H2
35,5
H3
13
L2
15,7
Taille
2
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Finition
Acier bruni.
Nota
Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés.
Montage : visser la poignée dans le taraudage prévu à cet effet. Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d’une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought