Poignée pivotante plastique thermodurcissable brillant noir 06316-11A2009
- Poignées pour volants pleins avec poignée tournante (06287)
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Différentes dimensions de filetage
- polissage haute brillance.
Unité de vente
14,49 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée
Modèle 1
pivotante
Modèle 2
ovale
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris
du corps de base
brillant noir
Matériau
des composants
acier inoxydable
Coloris
des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage (inch)
1/4-20
L1=Longueur de poignée
54,7
L=longueur de filetage
9
D2
8
D3
18
L2
4,5
SW
7
Taille
1
Type de filetage
filetage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Axe : acier nickelé ou Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Joncs : Inox 1.4310 (correspond à AISI 301).
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Les poignées sont assorties aux volants pleins avec poignée tournante 06287.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.