FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée
Modèle 1
pivotante
Modèle 2
ovale
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris du corps de base
brillant noir
Matériau des composants
acier
Coloris des composants
zingué
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage (inch)
1/4-20
L1=Longueur de poignée
54,7
L=longueur de filetage
9
D2
8
D3
18
L2
4,5
SW
7
Taille
1
Type de filetage
filetage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Axe : acier nickelé ou Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Joncs : Inox 1.4310 (correspond à AISI 301).

Finition
Poli finition miroir.
Nota
Les poignées sont assorties aux volants pleins avec poignée tournante 06287.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought