Poignée cylindrique pivotante thermoplastique 06325-01-14A3
- Prise en main optimisée et bonne adhérence
- Poignées pour volants et manivelles
- Différentes dimensions de filetage
- Design NOVO grip KIPP
Unité de vente
€5.78
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cylindrique
Modèle 1
pivotante
Forme
B
Type de forme
avec taraudage
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage (inch)
5/16-18
L1=Longueur de poignée
82,5
T=profondeur de filetage
16
D2
18
L2
12,5
SW
15
Taille
4
Type de filetage
taraudage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
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
Les poignées cylindriques sont livrées montées et peuvent par ex. être vissées sur des volants, des manivelles ou des dévidoirs.
Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.
Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.
Matière
Poignée en thermoplastique.
Axe en acier.
Axe en acier.
Finition
Poignée noire.
Pièces en acier bruni.
Pièces en acier bruni.
Avantages
Prise en main optimisée et bonne adhérence
Poignées pour volants et manivelles
Différentes dimensions de filetage
Design NOVO grip KIPP
Poignées pour volants et manivelles
Différentes dimensions de filetage
Design NOVO grip KIPP
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.