EN
Choose your language
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
revolving grip
Main material
polyamide
Component material
polyamide
D1=Outside diameter
159
D2=D2 (inch)
0,5
L3=height
57
A
66
D3
40
D4
23
H
33
H2
22
L
119
L1
32
L2
62
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Volant en polyamide renforcé et stabilisé.
Bouchons centraux en polyamide.
Alésage traversant, acier
Insert fileté pour poignée cylindrique en laiton.
Finition
Volant résistant aux huiles et aux graisses, noir (RAL 9011), satiné.
Bouchons centraux en polyamide, gris (RAL 7035).
Alésage traversant, bruni.
Nota
La tolérance H7 pour le trou D2 sur le schéma n'est valide que pour les volants métriques. Pour les volants en pouces, la tolérance est H10.
Sur demande
Autres couleurs de bouchons,
finitions spéciales.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought