Volant Alésage fonte grise 06271-2140XCQ
- Control element for positioning and adjusting shafts and spindles
- Application sectors: machine, plant, equipment construction and measuring devices
- For opening, closing and operating valves in fittings, machine tools
- stable and durable
- Wheel rim concentricity and axial run-out less than ISO tolerance (IT) 12
Unité de vente
€60.23
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant
Modèle 1
Alésage
Modèle 2
fixe
DIN
DIN 950
Type de produit
poignée fixe
Matériau
du corps de base
fonte grise
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
140
D2=D2 (inch)
0,625
L3=hauteur
39
D3≈
30
L1
19
Nombre de
rayons
3
Poignée
Poignée
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
Material
Handwheel, grey cast iron.
Grip steel.
Grip steel.
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.