FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant
Modèle 1
Alésage
Modèle 2
fixe
DIN
DIN 950
Type de produit
poignée fixe
Matériau du corps de base
fonte grise
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
200
D2=D2 (inch)
0,75
L3=hauteur
45
D3≈
38
L1
24
Nombre de rayons
3
Poignée
Poignée
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
Material
Handwheel, grey cast iron.
Grip steel.
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought