FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant
Modèle 1
Alésage
DIN
DIN 950
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
fonte grise
D1=Diamètre extérieur
250
D2=D2 (inch)
0,75
L3=hauteur
50
D3≈
45
L1
28
Nombre de rayons
5
Poignée
sans poignée
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
Volant: fonte grise.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought