EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
folding grip
Main material
thermoplastic
Component material
thermoplastic
D1=Outside diameter
125
D2=D2 (inch)
0,5
L3=height
53
A
47,5
A1
4
D
35
D3
25
D4
20
D5
M6
D6
20
H
23,5
L
109
L1
18,5
L2
59,5
Size
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
Thermoplastique, gris foncé.
Finition
Acier bruni.
Nota
Le cache du moyeu est livré démonté. Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought