Volant plein Alésage aluminium 06279-0360XCS
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12
- Jante polie
Unité de vente
€185.85
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant plein
Modèle 1
Alésage
DIN
similaires à DIN 950
Type de produit
sans poignée
Matériau
du corps de base
aluminium
D1=Diamètre extérieur
360
D2=D2 (inch)
1
L3=hauteur
73
D3
63
L1
35
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
Volant : aluminium.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.