Volant à 2 bras Alésage aluminium 06277-0125XCO
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12
Unité de vente
29,00 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant à 2 bras
Modèle 1
Alésage
Type de produit
sans poignée
Matériau
du corps de base
aluminium
D1=Diamètre extérieur
125
D2=D2 (inch)
0,375
L3=hauteur
33,5
D3
31
L1
18
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
Volant aluminium, moyeu central acier galvanisé.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.