Volant plein Alésage aluminium 06275-2080XCN
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12
- Poignée cylindrique en plastique thermodurcissable, insert en acier zingué, jante polie
Unité de vente
29,10 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant plein
Modèle 1
Alésage
Type de produit
poignée fixe
Matériau
du corps de base
aluminium
Matériau
des composants
plastique thermodurcissable
D1=Diamètre extérieur
80
D2=D2 (inch)
0,312
L3=hauteur
31
D3
26
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.