EN
Choose your language
Designation
Disc handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
without grip
Main material
aluminium
D1=Outside diameter
140
D2=D2 (inch)
0,625
L3=height
34
D3
34
L1
19
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
Volant aluminium, moyeu central acier galvanisé
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought