FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant plein
Modèle 1
Alésage
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
aluminium
D1=Diamètre extérieur
160
D2=D2 (inch)
0,625
L3=hauteur
40
D3
40
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
Volant aluminium, moyeu central acier galvanisé
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté