Écrou à embase acier de traitement trempé et bruni 07240-01-11A3
Unité de vente
€4.00
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou à embase
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
trempé et bruni
D=Filetage
5/16-18
A en pouces
0.125
D1 en pouces
0.750
H en pouces
0.375
SW en pouces
0.563
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.