FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
forme basse
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
trempé et bruni
D=Filetage
1/4-20
E en pouces
0.577
H en pouces
0.172
SW en pouces
0.500
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté