EN
Choose your language
Désignation
Écrou
Modèle 1
pour rainure en T
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
trempé et bruni
D=Filetage
3/8-16
B en pouces
7/8
B1 en pouces
1/2
H en pouces
0.500
H1 en inch
0.281
L en pouces
0.875
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
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
Le dernier pas de vis n’est pas complet, de sorte que la contre-pièce ne peut pas être vissée complètement.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought