FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou
Modèle 1
pour rainure en T
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
trempé et bruni
D=Filetage
1/2-13
B en pouces
1-1/8
B1 en pouces
11/16
H en pouces
0.750
H1 en inch
0.438
L en pouces
1.250
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
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
Le dernier pas de vis n’est pas complet, de sorte que la contre-pièce ne peut pas être vissée complètement.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté