Rondelle acier de traitement trempé et bruni 07305-10-11F8
- Pour la répartition de la force
- Protection de la surface du composant
Unité de vente
0,77 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
trempé et bruni
D1 en pouces
0.203
D2 en pouces
0.500
H en pouces
0.094
pour
vis
en pouces
#10
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
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.