Rondelle modèle lourd acier de traitement trempé et bruni 07305-11-11CO
- Pour la répartition de la force
- Protection de la surface du composant
Unité de vente
2,14 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Washer
Version 1
heavy-duty version
Main
material
QT steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
D1 in inch
0.406
D2 en pouces
0.875
H in inch
0.188
pour
vis
en pouces
3/8
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
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.