Vis d'articulation avec surface d’appui acier de traitement trempé et bruni 07181-10-A4L36COL08
- Peuvent servir de boulons, de charnières de pivotement et de glissières
Sales unit
22,72 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Vis d'articulation
Modèle 1
avec surface d’appui
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
trempé et bruni
B en pouces
1.750
B1 en pouces
2.500
D1 en pouces
1/2-13
D2 en pouces
0.500
D3 en pouces
1.000
L en
pouces
3.125
R en pouces
0.500
S en pouces
0.625
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.