EN
Choose your language
Désignation
Vis pour rainure en T
Modèle 1
modèle léger
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
A en pouces
5/8
B en pouces
2.000
D1 en pouces
5/8-11
E1 en pouces
1.125
E2 en pouces
1.125
K en pouces
0.406
L en pouces
7.000
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought