FR
Sélectionnez votre langue
Designation
T-Slot bolt
Version 1
lightweight
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
A in inch
3/4
B in inch
2.000
D1 in inch
3/4-10
E1 in inch
1.313
E2 in inch
1.313
K in inch
0.531
L inch
8.000
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté