Vis pour rainure en T modèle léger acier de traitement bruni 07041-1A7L36
- Montage rapide
Unité de vente
30,75 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis pour rainure en T
Modèle 1
modèle léger
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
A en pouces
3/4
B en pouces
2.000
D1 en pouces
3/4-10
E1 en pouces
1.250
E2 en pouces
1.563
K en pouces
0.469
L en
pouces
2.500
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.