Vis pour rainure en T modèle lourd acier bruni 07041-2A7L60
- Montage rapide
Unité de vente
67,35 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
T-Slot bolt
Version 1
heavy-duty version
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
A in inch
3/4
B in inch
1.500
D1 in inch
3/4-10
E1 in inch
1.313
E2 in inch
1.750
K in inch
0.438
L
inch
8.000
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.