Pied à rotule anti-vibrant acier 27806-1A7
- Composants pour l'assemblage d'un pied articulé
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- L'amortisseur absorbe les vibrations et prévient tout glissement du patin
Unité de vente
€34.08
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Pied à rotule
Modèle 1
anti-vibrant
Matériau
du corps de base
acier
D1=D1 (inch)
3/4-10
D=diamètre de l'embase
60
H=Hauteur
50
Capacité de charge
max. en kN
0,705
D3
50
H1
42
H2
8
H3
(pour une pression de
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
8 / 6.8 / 5.9
SW
30
T
18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Finition acier :
Patin en acier, Rotule en acier de décolletage.
Finition Inox :
Patin et rotule en Inox.
Amortisseur : élastomère (Sylomer V12).
Patin en acier, Rotule en acier de décolletage.
Finition Inox :
Patin et rotule en Inox.
Amortisseur : élastomère (Sylomer V12).
Finition
Finition acier :
rotule trempée et brunie, patin bruni.
Finition Inox :
poli.
Amortisseur : gris, collé et anti-dérapant.
Résiste à des températures de -30 °C à +70 °C.
rotule trempée et brunie, patin bruni.
Finition Inox :
poli.
Amortisseur : gris, collé et anti-dérapant.
Résiste à des températures de -30 °C à +70 °C.
Nota
Les valeurs de charge admissible indiquées au tableau constituent une recommandation de charge statique permanente jusqu’à laquelle l‘élément d‘amortissement peut être utilisé sans problème. Cette charge statique
correspond à une charge surfacique de 0,4 N/mm², à laquelle le matériau atteint sa performance optimale en terme d‘amortissement. Dans ce calcul, il a été tenu compte du fait que les charges dynamiques l‘exposent à des pressions pouvant aller jusqu’à 0,6 N/mm². La plaque antidérapante (amortisseur) absorbe les vibrations et empêche ainsi efficacement le déplacement de l’embase de pied articulé. Pied large à rotule (sans amortisseur de vibrations) voir 07144.
Indication de dessin
1) Amortisseur
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.