Levelling foot for hygienic area stainless steel 27791-05-1150A8X140
- Spécialement pour les locaux sanitaires
- Haute qualité de surface
- Angle d’inclinaison 15°
- Certification 3-A
- Domaines d'application : industrie agroalimentaire, brasseries, laiteries, industrie des boissons ou encore industrie pharmaceutique
Sales unit
158,21 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Levelling foot
Version 1
for hygienic area
Form
A
Form definition
without fastening holes
Main
material
stainless steel
D1=D1 (inch)
1-8
D=plate diameter
150
H1=Total height
203
H=Height
35
L=thread length
79
D2
35
H2
63
L1
60
L2
45
L3
140
Load rating
max. kN
(static load only)
35
SW
7/8
SW
1 1/4
Steel code
1.4301
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
Embase et broche filetée en Inox 1.4301 (correspond à AISI 304).
Surface d'appui (NBR) 85 Shore +/-5, conforme FDA.
Joint en caoutchouc silicone, conforme FDA.
Finition
Embase polie, finition miroir.
Broche filetée naturelle.
Appui en caoutchouc noir.
Joint en caoutchouc bleu.
Broche filetée naturelle.
Appui en caoutchouc noir.
Joint en caoutchouc bleu.
Nota
Certification 3-A Sanitary Standard.
La haute qualité de la surface et la double étanchéité du filetage, ainsi que le joint spécial sur l'articulation de la broche du pied réglable de la machine, empêchent la saleté d'adhérer et réduisent le temps de nettoyage au minimum.
Le pied de machine est livré avec le logo 3-A.
La haute qualité de la surface et la double étanchéité du filetage, ainsi que le joint spécial sur l'articulation de la broche du pied réglable de la machine, empêchent la saleté d'adhérer et réduisent le temps de nettoyage au minimum.
Le pied de machine est livré avec le logo 3-A.
Utilisation
Le pied de machine convient spécialement pour les machines, installations et appareils dans l'industrie agroalimentaire, les brasseries, les laiteries, l'industrie des boissons ou encore l'industrie pharmaceutique.
Indication de dessin
1) Plage de réglage
Accessoire
Cache-filet 27791-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.