Pied réglable acier inoxydable 27790-05-1080A7X250
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- La surface d'appui en caoutchouc amortit les bruits de choc
- Écrous adaptés inclus
- Approuvés par la FDA
- Protection supplémentaire grâce à une rondelle courbée
Unité de vente
€48.58
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Pied réglable
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
caoutchouc
D1=D1 (inch)
3/4-10
H1=Hauteur totale
292
H=Hauteur
30,5
L=longueur de filetage
250
Capacité de charge
kN max. (charges
statiques uniquement)
10
Code acier
1.4301
D
80
H2
42
SW en pouces
5/8
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
Embase, broche filetée en inox 1.4301 (correspond à AISI 304).
Revêtement en caoutchouc (NBR) 80 Shore, conforme FDA.
Finition
Embase en inox, polie.
Broche filetée en inox, brute.
Surface d’appui en caoutchouc vulcanisée, noire.
Broche filetée en inox, brute.
Surface d’appui en caoutchouc vulcanisée, noire.
Nota
Pieds réglables en inox avec broche filetée pivotante et surface d’appui en caoutchouc. Le revêtement en caoutchouc solide est solidarisé à l’embase en tôle par vulcanisation. Le revêtement en caoutchouc assure une excellente adhérence au sol. Il permet d’amortir les bruits de structure et de réduire la propagation des vibrations et des chocs au sol.
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Pour les pieds en inox, à partir de la taille de broche 5/8-11, l’ouverture de clé repose sur deux pans.
Livrés avec écrou adapté.
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Pour les pieds en inox, à partir de la taille de broche 5/8-11, l’ouverture de clé repose sur deux pans.
Livrés avec écrou adapté.
Sur demande
Embase et broche filetée en inox 1.4401.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.