FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bride
Modèle 1
Pour tube rond
Modèle 2
articulé
Type de produit
sans denture
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
tribofinition
Matériau des composants
acier
Surface des composants
zingué
A=Diamètre intérieur (inch)
0.5
B=Diamètre intérieur (inch)
0.5
C
25
D
26
E
29,4
F
30
G
26
H
27
K
87
L
95,5
M
44
P
21
R
37,5
S
M6x18
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
Fonte d'aluminium.
Vis CHC DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Tribofinition.
Vis CHC, vis à tête hexagonale et écrou hexagonal zingués.
Nota
Les dimensions A et B sont en pouces, toutes les autres dimensions sont en mm.
Fonction
Les brides articulées sont réglables progressivement de 180°.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté