Bride Pour tube rond aluminium tribofinition 29032-5CT
- Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes
- Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis
- Réglable à 180° sans paliers
- Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres
Unité de vente
€59.56
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Tube clamp
Version 1
for round tubes
Version 2
Swivel
Product type
without toothing
Main
material
aluminium
Surface finish
body
tumbled
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
A=Internal diameter (inch)
1.25
B=Internal diameter (inch)
1.25
C
45
D
40
E
42
G
40
H
43
K
138
L
147
M
73
P
33
R
52
S
M8x35
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
Fonte d'aluminium.
Vis CHC DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Vis CHC DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Tribofinition.
Vis CHC, vis à tête hexagonale et écrou hexagonal zingués.
Vis CHC, vis à tête hexagonale et écrou hexagonal zingués.
Nota
Les dimensions A et B sont en pouces, toutes les autres dimensions sont en mm.
Fonction
Les brides articulées sont réglables progressivement de 180°.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.