Bride avec bride aluminium tribofinition 29014-52D2
- Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes
- Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis
- Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres
Unité de vente
€44.92
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bride
Modèle 1
avec bride
Modèle 2
carrée
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
tribofinition
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué
A=Diamètre intérieur (inch)
1.5
G=Largeur
100
L=hauteur
70
M=longueur
100
B
9
C
40
D
60
E
60
H
76
K
75
N
10
R
57
S
M8x70
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
Fonte d'aluminium.
Vis de serrage avec écrou, acier.
Vis de serrage avec écrou, acier.
Finition
Polie.
Vis de serrage avec écrou zingué.
Vis de serrage avec écrou zingué.
Nota
Les dimensions A sont en pouces, toutes les autres dimensions sont en mm.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.