Fixed castor without locking system polyurethane 95033-G1L324
- High chemical resistance to many aggressive substances
- High cut and tear resistance
- High permissible load
- Applications: Heavy-duty areas on transport equipment or industrial trucks, as well as in the automotive industry
Unité de vente
259,37 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roulette fixe
Modèle 1
sans système de blocage
Matériau
du corps de base
polyuréthane
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
passivé
-
2
-
5
-
6 11/16
B1 en pouces
3 3/8
B2 en pouces
2 7/16
B3 en pouces
4 1/2
Charge admissible
en lbs
3860
D1 en pouces
9/16
L en
pouces
6 1/4
L1 en pouces
5 1/4
L2 en pouces
4 15/16
Palier de roue
roulement à billes
R en pouces
2 1/2
Type de fixation
plaque à visser
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Housing rugged welded steel construction. Wheels with grey cast iron wheel hub and Extrathane tread.
Version
The housing is a rugged welded steel construction. Dust and splash-proof. With grease nipple. Wheels with precision ball bearing.
Note
Centre pin welded in, bolted and secured. Wheel axle bolted.
Temperature range
-20 °C to +70 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.