Roulette pivotante sans système de blocage polyuréthane 95033-G5L323
- Grande résistance chimique à de nombreuses substances agressives
- Résistance élevée au déchirement et à la propagation de la déchirure
- Charge admissible élevée
- Applications : en présence de charges lourdes sur les équipements de transport ou les chariots de manutention, ainsi que dans l’industrie automobile
Unité de vente
446,71 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roulette pivotante
Modèle 1
sans système de blocage
Matériau
du corps de base
polyuréthane
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
passivé
-
2
-
6
-
7 7/8
A en pouces
2 3/16
B1 en pouces
3 3/8
B2 en pouces
2 7/16
B3 en pouces
4 1/2
Charge admissible
en lbs
4410
D1 en pouces
9/16
L en
pouces
6 1/4
L1 en pouces
5 1/4
L2 en pouces
4 15/16
Palier de roue
roulement à billes
R en pouces
5 3/16
Type de fixation
plaque à visser
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps en acier soudé solide. Roues avec corps en fonte grise et bandage en Extrathane.
Finition
Le corps est une structure solide en acier soudé, corps de roulette pivotante avec butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne de pivotement, protection contre la poussière et les projections d’eau, avec graisseur. Roues avec roulement à billes de précision.
Nota
Boulon central soudé et vissé, protégé contre le desserrage inopiné.
Axe vissé.
Axe vissé.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.