- Grande résistance chimique à de nombreuses substances agressives
- Bande de roulement sans traces
- Respectueuses des sols et silencieuses
Description
Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition
Corps embouti. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe vissé.
Roues fixes avec plaque de fixation.
Roues fixes avec plaque de fixation.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.