Roulette fixe sans système de blocage polyuréthane 95025-10-FXL254
- Très grande résistance chimique à de nombreuses substances agressives
- Bande de roulement sans traces
- Respectueuses des sols et silencieuses
Unité de vente
147,04 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roulette fixe
Modèle 1
sans système de blocage
Matériau
du corps de base
polyuréthane
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué, passivé bleu
-
1 9/16
-
4
-
5 1/8
B1 en pouces
3
B2 en pouces
2 5/8
B3 en pouces
4
Charge admissible
en lbs
1765
D1 en pouces
3/8
L en
pouces
4 1/2
L1 en pouces
3 5/8
L2 en pouces
3
Palier de roue
roulement à billes
R en pouces
2
Type de fixation
plaque à visser
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
Corps en tôle d’acier.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition
Corps embouti. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe vissé.
Roues fixes avec plaque de fixation.
Roues fixes avec plaque de fixation.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.