FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : PA 6, bandage en
polyuréthanne anti-abrasion.
Finition
Corps embouti. Roues avec roulement à billes.
Nota
Les roues sont incassables. Axe de roue vissé. Roues sans trace.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté