Roulette pivotante sans système de blocage polyuréthane 95025-20-GDL323
- Très grande résistance chimique à de nombreuses substances agressives
- Faible frottement
- Respectueuses des sols et silencieuses
- Bande de roulement sans traces
Sales unit
279,91 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
without locking system
Main
material
polyurethane
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
2
D=Rollendurchmesser in Zoll
8
H=Gesamthöhe in Zoll
9 1/4
A in inch
2 1/8
B1 in inch
3
B2 in inch
2 5/8
B3 in inch
4
D1 in inch
3/8
Kind of fastening
mounting plate
L
inch
4 1/2
L1 in inch
3 5/8
L2 in inch
3
Permissible
load
lbs
1655
R in inch
6 1/8
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Corps en tôle d’acier.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition
Corps moulé. Corps de roulette pivotante avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe vissé.
Roues orientables avec plaque de fixation.
Roues orientables avec plaque de fixation.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.